Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | BNU02010RSCLL3B-B0 |
| Marca | SNR |
| Série | BNU |
| d0 | 20 mm |
| Passo P | 10 mm |
| Direção do guiamento | Right |
| Tipo de castanha | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiais | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 36 mm |
| D2 | 58 mm |
| B - Largura flange | 10 mm |
| L - Comprimento | 57 mm |
| D3 | 47 mm |
| H | 44 mm |
| X | 6,6 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuítos | 3,8 x 1 |
| Peso | 0,33 kg |

| DESEMPENHO | | Valor DN para T7 | 80000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 100000 mmpm |
| Ca para T7 | 12,038 kN |
| C0a para T7 | 30,45 kN |
| Ca para P5 | 13,376 kN |
| C0a para P5 | 33,833 kN |
| Kn | 392 N/µm |