Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | BNU02505RSHLL4Z-B0 |
| Marca | SNR |
| Série | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Passo P | 5 mm |
| Direção do guiamento | Right |
| Tipo de castanha | SH - Screw-in nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiais | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 43 mm |
| M | 0 mm |
| B - Largura flange | 19 mm |
| L - Comprimento | 69 mm |
| L1 | 32,11 mm |
| L2 | 8 mm |
| N | 3 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuítos | 4 x 1 |
| Peso | 0,19 kg |

| DESEMPENHO | | Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 13,698 kN |
| C0a para T7 | 38,961 kN |
| Ca para P5 | 15,22 kN |
| C0a para P5 | 43,29 kN |
| Kn | 363 N/µm |