Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | BNU03205RDCLL3B-B0 |
| Marca | SNR |
| Série | BNU |
| d0 | 32 mm |
| Passo P | 5 mm |
| Direção do guiamento | Right |
| Tipo de castanha | DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiais | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 50 mm |
| D2 | 80 mm |
| B - Largura flange | 12 mm |
| L - Comprimento | 72 mm |
| D3 | 65 mm |
| H | 62 mm |
| X | 9 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuítos | 3,8 x 1 |
| Peso | 0,69 kg |

| DESEMPENHO | | Valor DN para P5 | 100000 mmpm |
| Ca para T7 | 14,607 kN |
| C0a para T7 | 47,862 kN |
| Ca para P5 | 16,23 kN |
| C0a para P5 | 53,18 kN |
| Kn | 696 N/µm |