Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designação BNU03205RSCLL3B-B0 Marca SNR Série BNU d0 32 mm Passo P 5 mm Direção do guiamento Right Tipo de castanha SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiais Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 50 mm D2 80 mm B - Largura flange 13 mm L - Comprimento 37 mm D3 65 mm H 62 mm X 9 mm Q 0 mm Número de circuítos 3,8 x 1 Peso 0,46 kg
DESEMPENHO Valor DN para T7 80000 mmpm Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 14,607 kN C0a para T7 47,863 kN Ca para P5 16,23 kN C0a para P5 53,181 kN Kn 500 N/µm