Tipo de flange castanha

BNU03210LSULL4B-B0 - SNR

BNU03210LSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU03210LSULL4B-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d032 mm
Passo P10 mm
Direção do guiamentoLeft
Tipo de castanhaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Largura flange12 mm
L - Comprimento90 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Número de circuítos1 x 4
Peso0,81 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T738,169 kN
C0a para T796,975 kN
Ca para P542,41 kN
C0a para P5107,75 kN
Kn598 N/µm