Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | BNU03210RCILL4Z-B0 |
| Marca | SNR |
| Série | BNU |
| d0 | 32 mm |
| Passo P | 10 mm |
| Direção do guiamento | Right |
| Tipo de castanha | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiais | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 50 mm |
| L - Comprimento | 85 mm |
| L1 | 13 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Número de circuítos | 1 x 4 |
| Peso | 0,7 kg |

| DESEMPENHO | | Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 38,169 kN |
| C0a para T7 | 96,975 kN |
| Ca para P5 | 42,41 kN |
| C0a para P5 | 107,75 kN |
| Kn | 598 N/µm |