Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designação BNU03210RSULL4B-B0 Marca SNR Série BNU d0 32 mm Passo P 10 mm Direção do guiamento Right Tipo de castanha SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiais Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 50 mm D2 80 mm B - Largura flange 12 mm L - Comprimento 90 mm D3 65 mm H 62 mm X 9 mm Q 0 mm Número de circuítos 1 x 4 Peso 0,81 kg
DESEMPENHO Valor DN para T7 70000 mmpm Valor DN para P5 80000 mmpm Ca para T7 38,169 kN C0a para T7 96,975 kN Ca para P5 42,41 kN C0a para P5 107,75 kN Kn 598 N/µm