Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designação BNU04005RDCLL3B-B0 Marca SNR Série BNU d0 40 mm Passo P 5 mm Direção do guiamento Right Tipo de castanha DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiais Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 63 mm D2 93 mm B - Largura flange 15 mm L - Comprimento 72 mm D3 78 mm H 62 mm X 9 mm Q 0 mm Número de circuítos 3,8 x 1 Peso 1,13 kg
DESEMPENHO Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 16,029 kN C0a para T7 60,282 kN Ca para P5 17,81 kN C0a para P5 66,98 kN Kn 814 N/µm