Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designação BNU04010RSCLL3B-B0 Marca SNR Série BNU d0 40 mm Passo P 10 mm Direção do guiamento Right Tipo de castanha SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiais Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 63 mm D2 93 mm B - Largura flange 14 mm L - Comprimento 63 mm D3 78 mm H 70 mm X 9 mm Q 0 mm Número de circuítos 3,8 x 1 Peso 1,01 kg
DESEMPENHO Valor DN para T7 80000 mmpm Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 40 kN C0a para T7 110,758 kN Ca para P5 44,444 kN C0a para P5 123,064 kN Kn 657 N/µm