Tipo de flange castanha

BNU05020RDCLL3B-B0 - SNR

BNU05020RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU05020RDCLL3B-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d050 mm
Passo P20 mm
Direção do guiamentoRight
Tipo de castanhaDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Largura flange18 mm
L - Comprimento207,5 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Número de circuítos3,8 x 1
Peso3,82 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para P5100000 mmpm
Ca para T745,666 kN
C0a para T7146,835 kN
Ca para P550,74 kN
C0a para P5163,15 kN
Kn0 N/µm