Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designação BNU05050RSCLL2B-B0 Marca SNR Série BNU d0 50 mm Passo P 50 mm Direção do guiamento Right Tipo de castanha SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiais Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 75 mm D2 110 mm B - Largura flange 18 mm L - Comprimento 175 mm D3 93 mm H 85 mm X 11 mm Q 0 mm Número de circuítos 2,8 x 1 Peso 2,7 kg
DESEMPENHO Valor DN para T7 80000 mmpm Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 34,218 kN C0a para T7 108,11 kN Ca para P5 38,02 kN C0a para P5 120,122 kN Kn 637 N/µm