Castanha cilíndrica

BNU06310RCILL4Z-B0 - SNR

BNU06310RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU06310RCILL4Z-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d063 mm
Passo P10 mm
Direção do guiamentoRight
Tipo de castanhaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g690 mm
L - Comprimento85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P96 mm
R3,5 mm
Número de circuítos1 x 4
Peso1,8 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T753,37 kN
C0a para T7201,429 kN
Ca para P559,3 kN
C0a para P5223,81 kN
Kn970 N/µm