Tipo de flange castanha

BNU06310RSULL4B-B0 - SNR

BNU06310RSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU06310RSULL4B-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d063 mm
Passo P10 mm
Direção do guiamentoRight
Tipo de castanhaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g690 mm
D2125 mm
B - Largura flange18 mm
L - Comprimento98 mm
D3108 mm
H95 mm
X11 mm
Q0 mm
Número de circuítos1 x 4
Peso2,27 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T753,37 kN
C0a para T7201,429 kN
Ca para P559,3 kN
C0a para P5223,81 kN
Kn970 N/µm