Tipo de flange castanha

BNU06320RSULL4B-B0 - SNR

BNU06320RSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU06320RSULL4B-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d063 mm
Passo P10 mm
Direção do guiamentoRight
Tipo de castanhaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw9,525 mm
D1 g695 mm
D2135 mm
B - Largura flange20 mm
L - Comprimento149 mm
D3115 mm
H100 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Número de circuítos1 x 4
Peso3,84 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T790,9 kN
C0a para T7291,15 kN
Ca para P5101 kN
C0a para P5323,5 kN
Kn1069 N/µm