Tipo de flange castanha

BNU08010RSULL4B-B0 - SNR

BNU08010RSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBNU08010RSULL4B-B0
MarcaSNR
SérieBNU
d080 mm
Passo P10 mm
Direção do guiamentoRight
Tipo de castanhaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriaisCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g6105 mm
D2145 mm
B - Largura flange20 mm
L - Comprimento98 mm
D3125 mm
H110 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Número de circuítos1 x 4
Peso2,61 kg
undefined
DESEMPENHO
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T758,347 kN
C0a para T7253,818 kN
Ca para P564,83 kN
C0a para P5282,02 kN
Kn1069 N/µm