Eixo do fuso de esferas redemoinho

BSH02525R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH02525R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBSH02525R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarcaSNR
SérieBSH
d025 mm
Passo P25 mm
Direção do guiamentoRight
Shaft Type01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MateriaisCarbon steel
Classe de tolerânciaP5
d125 mm
d222,596 mm
dpw26,085 mm
Comprimento máximo5400 mm
Peso por metro3.79
undefined