Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designação | BSH03232R01P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marca | SNR |
| Série | BSH |
| d0 | 32 mm |
| Passo P | 32 mm |
| Direção do guiamento | Right |
| Shaft Type | 01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC |
| Materiais | Carbon steel |
| Classe de tolerância | P5 |
| d1 | 31 mm |
| d2 | 27,998 mm |
| dpw | 32,349 mm |
| Comprimento máximo | 5400 mm |
| Peso por metro | 5.83 |