Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designação | BSH04005R00P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marca | SNR |
| Série | BSH |
| d0 | 40 mm |
| Passo P | 5 mm |
| Direção do guiamento | Right |
| Shaft Type | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
| Materiais | Carbon steel |
| Classe de tolerância | P5 |
| d1 | 40 mm |
| d2 | 37,596 mm |
| dpw | 41,075 mm |
| Comprimento máximo | 5400 mm |
| Peso por metro | 9.32 |