Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Unidade de rolamento fixo
BSTK40-DB - SNR
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designação
BSTK40-DB
Marca
SNR
Série
BSTK
Tipo de unidades
Block type
Materiais
Carbon steel
D
130 mm
D1 g6
110 mm
M1
0 mm
M2
0 mm
B - Largura flange
85 mm
B1
13,5 mm
B2
58 mm
B3
76 mm
B4
42,5 mm
B5
90 mm
B6
17 mm
B7
3 mm
B8
36 mm
H
138 mm
H1
73 mm
H2
50
H3
25
h4
16 mm
W
190 mm
W3
95 mm
W1
130 mm
W2
160 mm
S1
13 mm
S3
9,7 mm
Alpha
45 °
Ângulo de contacto
60 °
d1
40 mm
Peso
11,6 kg
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating
58,5 kN
Cr - Dynamic load rating
58,5 kN
C0a - Static axial load rating
130 kN
C0r - Static load rating
130 kN
Carga axial estática máxima, direcção de tracção
88,5 kN
Carga axial estática máxima, direcção da pressão
88,5 kN
Torque inicial
1.155
Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção
1470 N/µm
KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão