Unidade de rolamento fixo

BSTK40-DBT-R - SNR

BSTK40-DBT-R

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaçãoBSTK40-DBT-R
MarcaSNR
SérieBSTK
Tipo de unidadesBlock type
MateriaisCarbon steel
D130 mm
D1 g6110 mm
M10 mm
M20 mm
B - Largura flange85 mm
B113,5 mm
B258 mm
B376 mm
B442,5 mm
B590 mm
B617 mm
B73 mm
B816 mm
H138 mm
H173 mm
H250
H325
h416 mm
W190 mm
W395 mm
W1130 mm
W2160 mm
S113 mm
S39,7 mm
Alpha45 °
Ângulo de contacto60 °
d140 mm
Peso11,9 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating58,5 kN
Cr - Dynamic load rating95 kN
C0a - Static axial load rating130 kN
C0r - Static load rating261 kN
Carga axial estática máxima, direcção de tracção88,5 kN
Carga axial estática máxima, direcção da pressão177 kN
Torque inicial1.57
Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção1470 N/µm
KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão2110 N/µm