C-UCT213 - NTN

C-UCT213

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UC213D1
  • T213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing width (HB2, C) (A)70 mm
Guidance groove width (T) (A1)26 mm
Housing width (T) (A2)44 mm
Width over cast dust covers (A5)120 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore diameter (shaft diameter)65 mm
Overall height (T) (H)167 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)151 mm
Height of attachment end (T) (H2)111 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)137 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)23 mm
Length of guidance groove (T) (L3)121 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)41 mm
N1 - Length of attachment slot32 mm
N2 - Height of attachment slot70 mm
Radius (T) (r)87 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm