• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

C-UKP218D1;H2318X - NTN

C-UKP218D1;H2318X

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UK218D1;H2318X
  • P218D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing width88 mm
Width over cast dust covers (A5)165 mm
Insert - total width (B1)86 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
h - Bearing center height101,6 mm
H1 - Housing foot height33 mm
H2 - Housing height200 mm
Distance of attachment bolt holes (J)262 mm
L - Housing length327 mm
L1 - Housing foot length90 mm
u - Mounting hole (width)27 mm
N1 - Mounting hole length30 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)35 mm
Mounting bolt size (-)22 mm
OTHER FEATURES
Peso16 kg