C-UKP322D1;H2322X - NTN

C-UKP322D1;H2322X

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UK322D1;H2322X
  • P322D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing width140 mm
Width over cast dust covers (A5)200 mm
Insert - total width (B1)105 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
h - Bearing center height150 mm
H1 - Housing foot height55 mm
H2 - Housing height300 mm
Distance of attachment bolt holes (J)400 mm
L - Housing length520 mm
L1 - Housing foot length135 mm
u - Mounting hole (width)40 mm
N1 - Mounting hole length55 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)30 mm
Mounting bolt size (-)33 mm
OTHER FEATURES
Peso54 kg