• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Correia Poly-V

CA6PK1270 - SNR

CA6PK1270

Complementando suas gamas de acessórios (polias e kit de acessórios), a NTN-SNR lhe propõe uma oferta muito grande de CORREIAS DE ACESSÓRIOS de qualidade original, atendendo aos níveis de exigência de qualidade elevada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Número de carreiras6
Comprimento 11270 mm
Weight0,135 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1011612Ford1865893Volvo3547608Fiat46811573Ford6198309Opel6340617Volvo6849009Fiat71736242Fiat71739512Fiat71753864Ford88WF6C301E2BVolvo9146973

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2010--FiatSTILOSTILO => 12/2007--FordCMAXCMAX II09/2014 => --FordEDGEEDGE 109/2014 => --FordEDGEEDGE 209/2014 => --FordFocusFOCUS III09/2014 => --FordFOCUS IVFOCUS IV09/2014 => --FordFocusFocus09/2014 => 06/2015--FordGalaxyGALAXY III09/2014 => --FordKUGA IIKUGA II09/2014 => --FordMondeoMONDEO IV09/2014 => --FordMondeoMondeo09/2014 => --FordS-MAXS-MAX09/2014 => --FordS-MAXS-MAX II09/2014 => --FordSCORPIOSCORPIO I12/1988 => 01/1990--FordSierraSIERRA 206/1988 => 12/1992--FordSierraSIERRA 306/1988 => 12/1992--MercedesATEGOATEGO09/2014 => 08/2015--OpelAstraASTRA II03/2003 => 01/2004--OpelAstraASTRA III02/2004 => 08/2010--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2003 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I07/2003 => 06/2010--Volvo800 SERIES800 SERIES11/1992 => 11/1996--Volvo850850 105/1991 => 11/1996--Volvo850850 205/1991 => 11/1996--Volvo960960 108/1990 => 12/1996--Volvo960960 208/1990 => 12/1996--VolvoC70C70 I02/1997 => 01/2001--VolvoS70S7011/1996 => 10/2000--VolvoV70V7011/1996 => 11/1999--VolvoV70V70 I11/1996 => 11/1999--VolvoV90V9008/1996 => 04/1998--VolvoV90V90 I08/1996 => 04/1998--