Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo
Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 12 mm |
| D - External diameter | 28 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 8 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 16,65 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 23,4 mm |
| D2 - Inner diameter outer ring | 25,22 mm |
| a - Charge load application point | 7 mm |
| α - Ângulo de contato | 15 ° |
| rs - Min fillet radius | 0,3 mm |
| r1s - Min fillet radius | 0,3 mm |
| Classe de precisão | P4 |
| Peso | 0,02 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 5,9 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 3 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,18 kN |
| f0 - Coefficient | 12.507 |
| Axial displacement K Factor | 2.04 |
| Nível de pré-carga | 7 |
| Valor de pré-carga | 0,03 kN |
| Axial rigidity | 22 N/µm |
| Radial rigidity | 128 N/µm |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -30 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 110000 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 73000 tr/min |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 4,235 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 6,765 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 3,978 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 1,989 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,385 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 14,5 mm |
| db min - Min IR shoulder diameter | 14,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 25,5 mm |
| Db max - Max OR shoulder diameter | 25,5 mm |
| r1a - Max fillet radius | 0,3 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 0,3 mm |