Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

CH7001CVUJ84 - SNR

CH7001CVUJ84

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter12 mm
D - External diameter28 mm
B - Bearing/Inner ring width8 mm
d1 - External diameter inner ring16,65 mm
D1 - Inner diameter outer ring23,4 mm
D2 - Inner diameter outer ring25,22 mm
a - Charge load application point7 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius0,3 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,02 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica5,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,18 kN
f0 - Coefficient12.507
Axial displacement K Factor2.04
Nível de pré-carga8
Valor de pré-carga0,09 kN
Axial rigidity36 N/µm
Radial rigidity180 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed110000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed73000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,235 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,765 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,978 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,989 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,385 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR14,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter14,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR25,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter25,5 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image