Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

CH7006CVUJ74 - SNR

CH7006CVUJ74

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter55 mm
B - Bearing/Inner ring width13 mm
d1 - External diameter inner ring38,1 mm
D1 - Inner diameter outer ring46,95 mm
D2 - Inner diameter outer ring50,42 mm
a - Charge load application point12 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,112 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica16,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática11,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,62 kN
f0 - Coefficient14.87
Axial displacement K Factor1.52
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,085 kN
Axial rigidity43 N/µm
Radial rigidity249 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed41000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed27000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,701 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,299 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,792 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,896 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR35,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter35,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR49,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter49,5 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image