Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FC207D1
- UC207D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Housing Height (A1C) | 26 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 11 mm |
| Centering height (A3) | 8 mm |
| Total height including cast dust cover (A5) | 59 mm |
| Insert IR width (B) | 42,9 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 35 |
| H3 - Centering dia | 90 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 110 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 77,8 mm |
| Overall length (L) | 135 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 14 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 17,5 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 10 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 1,9 kg |