Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FC214D1
- UC214D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Housing Height (A1C) | 39,5 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 17 mm |
| Centering height (A3) | 14 mm |
| Total height including cast dust cover (A5) | 98 mm |
| Insert IR width (B) | 74,6 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 70 |
| Opening in the mounting surface (F min.) | 94 mm |
| H3 - Centering dia | 150 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 177 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 125,2 mm |
| Overall length (L) | 215 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 30,2 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 8 kg |