• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

CM-UCP213D1 - NTN

CM-UCP213D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UC213D1
  • P213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing width70 mm
Width over cast dust covers (A5)120 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)65
h - Bearing center height76,2 mm
H1 - Housing foot height27 mm
H2 - Housing height151 mm
Distance of attachment bolt holes (J)203 mm
L - Housing length265 mm
L1 - Housing foot length77 mm
u - Mounting hole (width)25 mm
N1 - Mounting hole length28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso7,2 kg