CM-UKP207D1;H2307X - NTN

CM-UKP207D1;H2307X

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UK207D1;H2307X
  • P207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing width48 mm
Width over cast dust covers (A5)80 mm
Insert - total width (B1)43 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
h - Bearing center height47,6 mm
H1 - Housing foot height18 mm
H2 - Housing height93 mm
Distance of attachment bolt holes (J)127 mm
L - Housing length167 mm
L1 - Housing foot length54 mm
u - Mounting hole (width)17 mm
N1 - Mounting hole length20 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Peso2,1 kg