Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK218D1;H2318X
- P218D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Housing width | 88 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 165 mm |
| Insert - total width (B1) | 86 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 80 |
| h - Bearing center height | 101,6 mm |
| H1 - Housing foot height | 33 mm |
| H2 - Housing height | 200 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 262 mm |
| L - Housing length | 327 mm |
| L1 - Housing foot length | 90 mm |
| u - Mounting hole (width) | 27 mm |
| N1 - Mounting hole length | 30 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 35 mm |
| Mounting bolt size (-) | 22 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 16 kg |