Diâmetro externo esférico, ajuste de encaixe, lacre de borda única
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| C - Width of Outer Ring | 15 mm |
| d - Shaft diameter | 25 mm |
| D - Outer diameter of OR | 52 mm |
| r - Radius Inner Ring | 0.6 |
| f0 - Factor | 14 |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 14 kN |
| C0 - Static load rating | 7,88 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,11 kg |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,582 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,418 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,697 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,348 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,398 Hz |