Rolamentos insertos

CUC208-24 - SNR

CUC208-24

Diâmetro externo cilíndrico, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
a - Distance to grooves in OR3,4 mm
b - Groove width in OR1,9 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
C - Width of Outer Ring21 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone5 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
D - Outer diameter of OR80 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw8 mm
N1 - Groove dia in OR76,81 mm
r - Radius Inner Ring1.1
S - Distance front side/bearing centre19 mm
f0 - Factor13.7
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating32,6 kN
C0 - Static load rating19,9 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,68 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,547 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,452 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,513 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,256 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,394 Hz