Diâmetro externo cilíndrico, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| a - Distance to grooves in OR | 3,7 mm |
| b - Groove width in OR | 2,7 mm |
| B - Width of Inner Ring | 51,6 mm |
| C - Width of Outer Ring | 24 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 5,6 mm |
| d - Shaft diameter | 47,625 mm |
| D - Outer diameter of OR | 90 mm |
| G - Set screw size | 3/8-24UNF |
| m - Distance to set screw | 9 mm |
| N1 - Groove dia in OR | 86,79 mm |
| r - Radius Inner Ring | 1.1 |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| f0 - Factor | 14.4 |
| SW - Wrench size | 4,763 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
| C0 - Static load rating | 23,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,8 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 4,093 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,907 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,33 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,665 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,409 Hz |