Rolamentos insertos

CUS204 - SNR

CUS204

Diâmetro externo cilíndrico, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com base simples

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
a - Distance to grooves in OR2,38 mm
b - Groove width in OR1,35 mm
B - Width of Inner Ring25 mm
C - Width of Outer Ring14 mm
d - Shaft diameter20 mm
D - Outer diameter of OR47 mm
G - Set screw sizeM6x1
m - Distance to set screw5 mm
N1 - Groove dia in OR44,6 mm
r - Radius Inner Ring1
S - Distance front side/bearing centre7 mm
f0 - Factor13.2
SW - Wrench size3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,13 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,063 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,937 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,037 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,018 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,383 Hz