Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Este produto substitui as seguintes referências: 2B-DE08A33CS38P#02 - NTN 2B-DE08A33CS38PX1/L260 - NTN
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS External diameter 74 mm Diâmetro interno 1 38 mm Width 36 mm Weight 0,617 kg
OE Equivalents Nissan 40210-50Y00 Toyota 90369-38003 Automotive Compatibility Nissan 100NX 100NX 09/1990 => 09/1994 - - Nissan Almera ALMERA I 06/1995 => 12/1999 - - Nissan Q-BIC -SUNNY- Q-BIC -SUNNY- III 04/1992 => 03/1996 - - Nissan SUNNY III SUNNY III 09/1990 => 06/1995 - - Nissan Sunny Sunny 09/1990 => 11/1996 - - Toyota CALDINA CALDINA => - - Toyota Camry CAMRY I => - - Toyota Carina CARINA III_VI 05/1988 => 10/1992 - - Toyota Carina CARINA II_V 11/1987 => 02/1992 - - Toyota Carina CARINA I_IV 08/1983 => 02/1992 - - Toyota Celica CELICA I 07/1985 => 07/1989 - - Toyota Celica CELICA II 07/1985 => 07/1989 - - Toyota Celica CELICA III 09/1987 => 07/1989 - - Toyota Celica CELICA IV 10/1993 => 06/1999 - - Toyota Corolla COROLLA V 04/1983 => 08/1987 - - Toyota Corolla COROLLA VI 04/1983 => 08/1987 - - Toyota Camry Camry => - - Toyota Carina Carina => - - Toyota Celica Celica => - - Toyota Corolla Corolla 04/1983 => 08/1987 - - Toyota Corona Corona => - - Toyota RAV RAV => - - Toyota RAV4 RAV4 I => - -