Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK50.001
- IBK50.003
- Kit da junta do lado roda
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 7,605 kg |
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 27 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Versão | 8 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
| Comprimento 1 | 773 mm |
| New part | Oui |