Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Arrière gauche |
| Com anel | 1 |
| Weight | 6,088 kg |
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1,5 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Diametro do vedador do rolamento | 64 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 88 mm |
| Comprimento 1 | 620 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 96 mm |
| New part | Oui |
OE Equivalents
BMW33 21 1 227 032BMW33 21 1 227 606BMW33211229587BMW33217529905Automotive Compatibility
BMW3 Series3 Series04/2001 => 01/2004--BMWSERIE 3SERIE 3 III => --BMWSERIE 3SERIE 3 IV => --BMWSERIE 3SERIE 3 V08/2003 => 01/2005--BMWZ4Z4 I02/2004 => 12/2005--BMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES => --