DK50.018 - SNR
Kit de transmissão
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Com anel | 1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Diametro do vedador do rolamento | 64 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 96 mm |
| Comprimento 1 | 672 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 102 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,322 kg |