Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Arrière gauche |
| Com anel | 1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Weight | 6,98 kg |
| Diametro do vedador do rolamento | 64 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 96 mm |
| Comprimento 1 | 618 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 102 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1,5 |
| New part | Oui |
OE Equivalents
BMW33211229591BMW33211229707BMW33217518431BMW33217530965Automotive Compatibility
BMW3 Series3 Series => 02/2003--BMW3 Touring3 Touring => --BMWSERIE 3SERIE 3 III => --BMWSERIE 3SERIE 3 IV => --BMWZ4Z4 I => --BMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES => --