DK50.021 - SNR
Kit de transmissão
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Definição da rosca macho ou femea | M27x1,5 |
| Diametro do vedador do rolamento | 648 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 92 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 27 |
| Comprimento 1 | 919 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 915 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,732 kg |