Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK51.005 - SNR

DK51.005
Referência DK51.005

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Definição da rosca macho ou femeaM20x1,5
Fitting positionAvant gauche
Quantidade de dentes no lado da roda25
Diametro do vedador do rolamento60 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel103 mm
Comprimento 1608 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio27
Diameter of the ball joint, gearbox side94 mm
New partOui
Weight8,272 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes1693701572Mercedes1693702772Mercedes1693705572Mercedes1693706372MercedesA1693701572MercedesA1693705572

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesCLASSE ACLASSE A II => --MercedesCLASSE BCLASSE B I => --