DK51.007 - SNR
Kit de transmissão
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 7,24 kg |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Diametro do vedador do rolamento | 60 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 103 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 27 |
| Comprimento 1 | 583 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 915 mm |
| New part | Oui |