Kit de transmissão

DK52.004 - SNR

DK52.004

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Weight6,145 kg
Definição da rosca macho ou femeaM10
Diametro do vedador do rolamento56 mm
Quantidade de dentes no lado da roda36
Quantidade de dentes no lado do cambio26
Comprimento 1568 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel906 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side92 mm
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1223791Ford1305328Ford1354068Ford1456976Ford1475131Ford3M513B437DDFord3M513B437DEFord3M513B437DFFord3M513B437DGFord3M513B437NEFord3M513B437NFFord3M513B437NGFord3M513B437NH

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordC-MAXC-MAX11/2004 => --FordCMAXCMAX I11/2004 => --FordFocusFOCUS I11/2004 => 11/2004--FordFocusFOCUS II => --FordFocusFocus11/2004 => --