• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK52.009 - SNR

DK52.009
Referência DK52.009

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Definição da rosca macho ou femeaM22x1,5
Diametro do vedador do rolamento627 mm
Quantidade de dentes no lado da roda27
Diameter ball joint on the side of the wheel95 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio26
Comprimento 1637 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side91 mm
New partOui
Weight6,993 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1686194Ford1686592Ford1774249Ford1828482Ford1840141Ford1840142Ford1840152Ford2006995FordAV613B437CBFordAV613B437CCFordBV613B437CAFordBV613B437TAFordF1F63B437GAFordRMAV613B437C2BFordRMAV613B437C2CFordRMBV613B437T2A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordC-MAXC-MAX => --FordCMAXCMAX II => --FordFocusFOCUS III => --FordFocusFocus06/2013 => 04/2018--FordGRANDGRAND => --