DK52.011 - SNR
Kit de transmissão
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Avant droit |
| Definição da rosca macho ou femea | M10x1,5 |
| Diametro do vedador do rolamento | 56 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 107 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Comprimento 1 | 959 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 97 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 10,102 kg |
OE Equivalents
Ford1344682Ford1370412Ford1402340Ford1431360Ford1468437Ford1477841Ford1798101Volvo36000182Volvo36000446Volvo36000555Volvo36002452Ford4N513B436XGFord4N513B436XHFord4N513B436XJFord4N513B436XKFordRM4N513B436X1KAutomotive Compatibility
FordFocusFOCUS II09/2005 => 07/2010--VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 1 => --VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 2 => --VolvoC70C70 II => --VolvoS40S40 II => --VolvoV50V50 102/2004 => 03/2010--VolvoV50V50 2 => --