Referência DK53.007
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK53.003
- IBK53.004
- OBK53.003
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
| New part | Oui |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 34 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 76 mm |
| Versão | 8 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Comprimento 1 | 668 mm |
| Weight | 6,435 kg |