• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK53.015 - SNR

DK53.015

DK53.015 - SNR

Kit de transmissão

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OBK53.004
  • IBK53.005
  • OJK53.004

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Quantidade de dentes no lado da roda35
Quantidade de dentes no lado da roda33
Quantidade de dentes no lado do cambio34
Versão8 balls
Diameter ball joint on the side of the wheel87 mm
Diametro do vedador do rolamento67 mm
Comprimento 1618 mm
Comprimento 2594 mm
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
New partOui
Weight7,464 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel374396Opel4801267Opel, Vauxhall90424121Vauxhall, Opel9200407

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoOpelAstraASTRA II => --OpelSPEEDSTERSPEEDSTER => --OpelZAFIRAZAFIRA I08/2001 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA IV06/2000 => 09/2005--VauxhallVX220VX220 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA I09/2001 => 05/2005--