Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Fitting position Avant gauche Weight 9,704 kg Diametro do vedador do rolamento 70 mm Quantidade de dentes no lado da roda 31 Comprimento 1 743 mm Diameter ball joint on the side of the wheel 105 mm Diameter of the ball joint, gearbox side 98 mm Quantidade de dentes no lado do cambio 39 Definição da rosca macho ou femea M24x1,5 New part Oui
OE Equivalents Nissan 3910100Q3G Nissan 3910100Q4E Nissan 3910100Q4F Nissan 3910100Q4K Renault 391012360R Renault 391012675R Renault 391012849R Renault 391016979R Renault 391017007R Opel 4406234 Opel 4406518 Opel 4420055 Opel 4422058 Renault 8200842365 Vauxhall, Opel 93167651 Vauxhall, Opel 95513818 Opel, Vauxhall 95514705 Vauxhall, Opel 95516047 Automotive Compatibility Mitsubishi PAJERO II PAJERO II 04/2014 => - - Nissan INTERSTAR INTERSTAR => 08/2011 - - Nissan INTERSTAR INTERSTAR II => - - Nissan INTERSTAR Platform/Chassis INTERSTAR Platform/Chassis => 08/2011 - - Nissan NV400 NV400 => - - Opel MOVANO MOVANO => 07/2019 - - Opel MOVANO MOVANO II => - - Renault Master MASTER III => - - Renault Master Master => - - Vauxhall MOVANO MOVANO => 07/2019 - - Vauxhall MOVANO MOVANO II => - -